Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1058680000
Référence pièce
|
---|
1058680000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de câblage | Pièces/produits finis | Nombre de pôles (Pôle) | Nombre d'entrées / sorties | Courant nominal (CEI) (A) | Courant nominal (UL) (A) | Type | Caractéristiques | Pas entre les bornes (mm) | Collier | Taille de fil nominale (mm2) | Plage de connexion de câble min à max (mm2) | Tension nominale (CEI) (V) | Tension nominale (UL) (V) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | Courant nominal dans | Tension nominale | Type de connexion électrique 1 | Position de connexion | Nombre de niveaux | Nombre de positions de serrage par niveau | Étages connectés à l'intérieur | Type de rail DIN | Corps d'isolation du matériau | Température de fonctionnement | Largeur/dimension de la grille | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | Plaque de fermeture requise | Couleur | Longueur | Version "Ex e" testée contre les explosions | Modèle | Cache inclus | Dimension de l'arête de coupe (mm) | Longueur de décollement du revêtement de câble (mm) | Ignifuge classe UL94 | Tension de tenue d'impulsion (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 50 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | - | 20 | 500 | Connexion avec collier à ressort | Supérieur | 2 | 2 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Thermoplastique | -50 - 120 | 5.1 | 53 | Oui | Blanc | 79.5 | Oui | - | - | - | - | V0 | - |
Loading...
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de câblage
Pièces/produits finis
Nombre de pôles(Pôle)
Nombre d'entrées / sorties
Courant nominal (CEI)(A)
Courant nominal (UL)(A)
Type
Caractéristiques
Pas entre les bornes(mm)
Collier
Taille de fil nominale(mm2)
Plage de connexion de câble min à max(mm2)
Tension nominale (CEI)(V)
Tension nominale (UL)(V)
Section transversale du conducteur connectable multifilaire
Type
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
Courant nominal dans
Tension nominale
Type de connexion électrique 1
Position de connexion
Nombre de niveaux
Nombre de positions de serrage par niveau
Étages connectés à l'intérieur
Type de rail DIN
Corps d'isolation du matériau
Température de fonctionnement
Largeur/dimension de la grille
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
Plaque de fermeture requise
Couleur
Longueur
Version "Ex e" testée contre les explosions
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles