Connecteur mâle M12 pour cordon D

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Connecteur mâle M12 pour cordon D

Prix unitaire standard:
18.89
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

M12 D cord connector, male.

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Mâle (fiche)
  • Nombre de pôles
    4
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    250
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP67
  • Câble conforme
    PG9
  • Spécifications des vis
    M12
Référence pièce
Méthode de connexion des fils

Affiner par

  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Modèle

Affiner par

  • SAISM-4/8S-M12-4P D-COD
  • SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF
  • Réinitialiser
Plage de connexion des fils(mm2)

Affiner par

  • 0.14 à 0.5
  • 0.25-0.5
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion à vis
SAISM-4/8S-M12-4P D-COD
0.14 à 0.5
4 jours
18.89

1892120000
Référence pièce : 1892120000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 18.89

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Nombre de pôles
    4
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    250
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP67
  • Modèle
    SAISM-4/8S-M12-4P D-COD
  • Câble conforme
    PG9
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.14 à 0.5
  • Spécifications des vis
    M12
-
SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF
0.25-0.5
5 jours
30.34

1892120001
Référence pièce : 1892120001
Nombre de jours d'expédition 5 jours
Prix unitaire standard 30.34

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Nombre de pôles
    4
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    250
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP67
  • Modèle
    SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF
  • Câble conforme
    PG9
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25-0.5
  • Spécifications des vis
    M12

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique