Taille 1 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / accouplement (relais)
  • Remise sur volume

Taille 1 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / accouplement (relais)

Prix unitaire standard:
5.62
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Environment resistance for HDC / IP66 housing / coupling (relay) size 1: Single lock.

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 07A KOLU 1PG11G
  • Caractéristiques
    Plastique
  • Remarque
    Avec filetage
  • Remarques spéciales
    Pour type non antidéflagrant
  • Spécifications
    Simple effet
  • Spécifications des vis
    PG11
  • Hauteur
    53.5mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 07
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
5.62

1652460000
Référence pièce : 1652460000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 5.62

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    [Autre] Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 07A KOLU 1PG11G
  • Caractéristiques
    Plastique
  • Remarque
    Avec filetage
  • Remarques spéciales
    Pour type non antidéflagrant
  • Spécifications
    Simple effet
  • Spécifications des vis
    PG11
  • Hauteur
    53.5mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 07

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique