Taille 8 : Double verrou (levier latéral sur la base) / capuchon

Taille 8 : Double verrou (levier latéral sur la base) / capuchon

Prix unitaire standard:
22.65
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

HDC size 8: Double lock. (Base side lever) / Hood.

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 64D TOBU 1PG29G
  • Caractéristiques
    Pour câble supérieur
  • Remarques spéciales
    NA
  • Spécifications
    Simple effet
  • Spécifications des vis
    PG29
  • Hauteur
    76mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 64
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
22.65

1661460000
Référence pièce : 1661460000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 22.65

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    [Autre] Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 64D TOBU 1PG29G
  • Caractéristiques
    Pour câble supérieur
  • Remarques spéciales
    NA
  • Spécifications
    Simple effet
  • Spécifications des vis
    PG29
  • Hauteur
    76mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 64

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique