Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FX11A-60S/6-SV(71) |
FX11A-80P/8-SV0.5(71) |
FX11A-100S-SV |
FX11LA-68S-SV |
FX11LA-140P-SV |
FX11LA-140S-SV |
FX11LB-100P/10-SV(71) |
FX11LB-100S/10-SV(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Nombre d'âmes | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57 € | 2 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 60 | Prise / avec plaque de terre | Hauteur entre circuits imprimés : 2.5 / 3mm | Montant de guidage : Oui | |
3.38 € | 1 | 5 jours | 10 | Mâle | 80 | Avec embase / plaque de terre | Hauteur entre circuits imprimés : 3mm | Montant de guidage : Oui | ||
3.58 € | 2 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 100 | Prise | Hauteur entre circuits imprimés : 2.5 / 3mm | Montant de guidage : Oui | |
3.21 € | 2 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 68 | Prise | Hauteur entre circuits imprimés : 2mm | Montant de guidage : Oui | |
3.74 € | 2 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 140 | Embase | Hauteur entre circuits imprimés : 2mm | Montant de guidage : Oui | |
4.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 140 | Prise | Hauteur entre circuits imprimés : 2mm | Montant de guidage : Oui | |
4.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 100 | Avec embase / plaque de terre | Hauteur entre circuits imprimés : 2mm | Aucun montant de guidage | |
4.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 100 | Prise / avec plaque de terre | Hauteur entre circuits imprimés : 2mm | Aucun montant de guidage |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | FX | Type de connecteur | Circuit imprimé à circuit imprimé |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 0.3 | Tension admissible(V) | AC50 | Méthode de câblage | Montage sur circuit imprimé (SMT) |
Sens de connexion | Droit | Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Pas du contact(mm) | 0.5 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 | Pas de la borne(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Nombre d'âmes
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles