Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A4B-2S-2C |
A4B-3S-2C |
A4B-4PA-2DS(71) |
A4B-4S-2C |
A4B-6S-2C |
A4B-10S-2C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Nombre d'âmes | Type de connecteur | Méthode de câblage | Sens de connexion | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Remarques spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 2 | Connexion de câble | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | Utilise les mêmes bornes que la série A3. | |
0.19 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 3 | Connexion de câble | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | Utilise les mêmes bornes que la série A3. | |
0.27 € | 5 | 5 jours | - | Mâle | 4 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Or | Embase à broche | - | ||
0.26 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | Utilise les mêmes bornes que la série A3. | |
0.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 6 | Connexion de câble | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | Utilise les mêmes bornes que la série A3. | |
1.09 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 10 | Connexion de câble | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | Utilise les mêmes bornes que la série A3. |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | A4 | Courant nominal(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension admissible(V) | CA200 | Pas du contact(mm) | 2 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Nombre d'âmes
Type de connecteur
Méthode de câblage
Sens de connexion
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles