Connecteur Berg, pas de 2mm (borne type à 2 rangées) série A3【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur Berg, pas de 2mm (borne type à 2 rangées) série A3
  • Remise sur volume
2-mm pitch pin header terminal 2 row type. Allows for even higher precision installation.

[Features]
· Small, high-density mounting: A small, lightweight design enables high-density mounting.
· Also, the crimped slip case can be used by aligning connectors in a 2 mm grid.
· Product variation: In addition to dip types, there are SMT and crimp types, and thus a wide array of variations is provided.
· Stacking variation: When used board-to-board in combination with the A3B pin header, the distance between the boards can be set to 6 mm, or 5.2 mm when used in combination with the A3C pin header.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A3A-14PA-2SV(71)

Référence pièce
A3A-14PA-2SV(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Nombre d'âmes Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Sens de connexion Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Taille de fil conforme
(AWG)
Pas du contact
(mm)
Remarques spéciales

1.30 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle14Pour PCB1[Autre] Montage sur circuit imprimé (SMT)DroitOrEmbase à brocheNAAvec moyeuNA2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs A/B/C A· B· C A3 Tension admissible(V) CA200
Réduction des ventes NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85

Assistance technique