Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A3C-10DA-2DSC(71)
Référence pièce
|
---|
A3C-10DA-2DSC(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Nombre d'âmes | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Sens de connexion | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Remarques spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 5 | 5 jours | - | Femelle | 10 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Prise | Longueur du conducteur 2mm | NA | NA | 2 | - |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | A3 | Tension admissible(V) | CA200 |
---|---|---|---|---|---|
Réduction des ventes | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Berg, pas de 2mm (borne type à 2 rangées) série A3, le numéro d'article est le suivant: A3C-10DA-2DSC(71).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A3C-10DA-2DSC(71).
Configurer
Propriétés de base
Méthode de câblage
Type de contact
Nombre d'âmes
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Sens de connexion
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A3-4PA-2SV(71) |
A3-50DA-2DS(71) |
A3A-10DA-2SV(71) |
A3C-12DA-2DSA(71) |
A3C-14DA-2DSA(71) |
A3C-14P-2DSA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de contact | Nombre d'âmes | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Sens de connexion | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Remarques spéciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Pour PCB | 1 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (SMT) | Droit | Or | Embase à broche | NA | NA | NA | 2 | - | |
6.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 50 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Or | Prise | NA | NA | NA | 2 | - | |
0.80 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 10 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (SMT) | Droit | Or | Prise | NA | Avec moyeu | NA | 2 | - | |
1.62 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 12 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Prise | Longueur du conducteur 3mm | NA | NA | 2 | - | |
1.62 € | 1 | 5 jours | - | Femelle | 14 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Prise | Longueur du conducteur 3mm | NA | NA | 2 | - | ||
1.01 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 14 | Pour PCB | 1 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | Produit à profil bas | NA | NA | 2 | - |