Connecteur circuit imprimé à câble avec verrou, pas de 7.92mm, avec prise en charge des intensités élevées - série DF22【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur circuit imprimé à câble avec verrou, pas de 7.92mm, avec prise en charge des intensités élevées - série DF22
  • Remise sur volume
[Features]
· Cable connector for board-to-cable and cable-to-cable connections. Supports 30 maximum amperes.
· Equipped with a lock mechanism and mechanism for preventing incorrect insertion to ensure safety.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF22R-3P-7.92DS(05)

Référence pièce
DF22R-3P-7.92DS(05)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Nombre d'âmes Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Sens de connexion Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Pas du contact
(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)

57.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Mâle3Pour PCB25[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleÉtain -cuivreEmbase à brocheNAClé de guidage : Côté droit7.92NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DF Tension admissible(V) CA / CC 1000
Norme représentative UL / CUL / TUV Réduction des ventes NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85
Remarque Tension nominale, valeur UL / C-UL / TUV standard : 600VCA/CC

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur circuit imprimé à câble avec verrou, pas de 7.92mm, avec prise en charge des intensités élevées - série DF22, le numéro d'article est le suivant: DF22R-3P-7.92DS(05).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF22R-3P-7.92DS(05).

Variantes de ce produit

Référence pièce
DF22-2EP-7.92C
DF22-2P-7.92DSA(05)
DF22-2S-7.92C(28)
DF22-3EP-7.92C
DF22R-3S-7.92C(28)
DF22R-4S-7.92C(28)
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type de contact Nombre d'âmes Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Sens de connexion Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Pas du contact
(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)

21.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Mâle2Montage sur panneau25SertiDroitAucune borneFiche relaisAvec verrou de panneauClé de guidage : Côté intérieur7.92NA

34.38 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Mâle2Pour PCB25[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtain -cuivreEmbase à brocheNAClé de guidage : Côté intérieur7.92NA

13.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle2Connexion de câble25SertiDroitAucune borneDouilleHauteur : Type standard / Forme du verrou : Type standardClé de guidage : Côté intérieur7.92NA

0.31 €

10 Disponible 5 jours Mâle3Montage sur panneau25SertiDroitAucune borneFiche relaisAvec verrou de panneauClé de guidage : Côté intérieur7.92NA

22.42 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle3Connexion de câble25SertiDroitAucune borneDouilleHauteur : Type standard / Forme du verrou : Type standardClé de guidage : Côté droit7.92NA

25.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Femelle4Connexion de câble22SertiDroitAucune borneDouilleHauteur : Type standard / Forme du verrou : Type standardClé de guidage : Côté droit7.92NA

Assistance technique