Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DF22R-4S-7.92C(28)
Référence pièce
|
---|
DF22R-4S-7.92C(28) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Nombre d'âmes | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Sens de connexion | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | Femelle | 4 | Connexion de câble | 22 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | Forme du verrou : Type standard / Hauteur : Type standard | Clé de guidage : Côté droit | 7.92 | NA |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | DF | Tension admissible(V) | CA / CC 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | UL / CUL / TUV | Réduction des ventes | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -35 à +85 |
Remarque | Tension nominale, valeur UL / C-UL / TUV standard : 600VCA/CC |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur circuit imprimé à câble avec verrou, pas de 7.92mm, avec prise en charge des intensités élevées - série DF22, le numéro d'article est le suivant: DF22R-4S-7.92C(28).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF22R-4S-7.92C(28).
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Type de contact
Nombre d'âmes
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Sens de connexion
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Caractéristiques
Pas du contact(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DF22-1416PC |
DF22-1416SC |
DF22-2EP-7.92C |
DF22-2P-7.92DSA(05) |
DF22-2S-7.92C(28) |
DF22-3EP-7.92C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de contact | Nombre d'âmes | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Sens de connexion | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 10 | Disponible | 5 jours | Mâle | - | - | - | Serti | Droit | Étain | Contact de fiche relais | AWG14 à 16 | Style UL 1430 | NA | 2.6 | ||
13.78 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Femelle | - | - | - | Serti | Droit | Étain | Contact de prise | AWG14 à 16 | Style UL 1430 | NA | 2.6 | |
21.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Mâle | 2 | Montage sur panneau | 25 | Serti | Droit | Aucune borne | Fiche relais | Avec verrou de panneau | Clé de guidage : Côté intérieur | 7.92 | NA | |
34.38 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Mâle | 2 | Pour PCB | 25 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain -cuivre | Embase à broche | NA | Clé de guidage : Côté intérieur | 7.92 | NA | ||
13.59 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle | 2 | Connexion de câble | 25 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | Hauteur : Type standard / Forme du verrou : Type standard | Clé de guidage : Côté intérieur | 7.92 | NA | |
0.31 € | 10 | Disponible | 5 jours | Mâle | 3 | Montage sur panneau | 25 | Serti | Droit | Aucune borne | Fiche relais | Avec verrou de panneau | Clé de guidage : Côté intérieur | 7.92 | NA |