Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DF22C-1S-7.92C
Référence pièce
|
---|
DF22C-1S-7.92C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Nombre d'âmes | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Sens de connexion | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 20 | Disponible | 5 jours | Femelle | 1 | Connexion de câble | 30 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | Forme du verrou : Type à amélioration opérationnelle / Hauteur : Type long | Clé de guidage : Côté intérieur | 7.92 | NA |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | DF | Tension admissible(V) | CA / CC 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | UL / CUL / TUV | Réduction des ventes | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -35 à +85 |
Remarque | Tension nominale, valeur UL / C-UL / TUV standard : 600VCA/CC |
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Type de contact
Nombre d'âmes
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Sens de connexion
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Caractéristiques
Pas du contact(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles