Connecteur circuit imprimé à câble avec verrou, pas de 7.92mm, avec prise en charge des intensités élevées - série DF22【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur circuit imprimé à câble avec verrou, pas de 7.92mm, avec prise en charge des intensités élevées - série DF22
  • Remise sur volume
[Features]
· Cable connector for board-to-cable and cable-to-cable connections. Supports 30 maximum amperes.
· Equipped with a lock mechanism and mechanism for preventing incorrect insertion to ensure safety.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF22-2P-7.92DSA(05)

Référence pièce
DF22-2P-7.92DSA(05)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Nombre d'âmes Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Sens de connexion Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Pas du contact
(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)

34.38 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Mâle2Pour PCB25[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtain -cuivreEmbase à brocheNAClé de guidage : Côté intérieur7.92NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DF Tension admissible(V) CA / CC 1000
Norme représentative UL / CUL / TUV Réduction des ventes NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85
Remarque Tension nominale, valeur UL / C-UL / TUV standard : 600VCA/CC

Assistance technique