Connecteur de carte CF séries MI20 / 21

Connecteur de carte CF séries MI20 / 21
  • Remise sur volume
This is a CF card connector. Wide variety available to suit different applications, with differing mount orientation, standoff inclusion, ejector button, and supported cards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MI20-50PD-SF(71)
MI20A-50PD-SF-EJL(71)
MI20A-50PD-SF-EJR(71)
MI20A-50PDR-SF(71)
MI21-50PD-SF-EJL(71)
MI21-50PD-SF-EJR(71)
MI21A-50PD-SF(71)
MI21A-50PD-SF-EJL(71)
MI21A-50PD-SF-EJR(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications Caractéristiques

3.81 €

1 Disponible 6 jours -pied de lavage 0mm / Implémentation standard / sans éjecteurCompatible avec carte de type I/II / sans borne pour attaches de mise à la terre

5.13 €

1 Disponible 5 jours 10pied de lavage 2.2mm / Implémentation standard / éjecteur à gaucheCompatible avec carte de type I / sans borne pour attaches de mise à la terre

5.40 €

1 Disponible 5 jours 10pied de lavage 2.2mm / Implémentation standard / éjecteur à droiteCompatible avec carte de type I / sans borne pour attaches de mise à la terre

4.48 €

1 Disponible 6 jours -pied de lavage 2.2mm / Implémentation inversée / sans éjecteurCompatible avec carte de type I / sans borne pour attaches de mise à la terre

6.54 €

1 Disponible 5 jours -pied de lavage 0mm / Implémentation standard / éjecteur à gaucheCompatible avec carte de type I/II / avec borne pour attaches de mise à la terre

6.59 €

1 Disponible 6 jours -pied de lavage 0mm / Implémentation standard / éjecteur à droiteCompatible avec carte de type I/II / avec borne pour attaches de mise à la terre

5.62 €

1 Disponible 5 jours -pied de lavage 2.2mm / Implémentation standard / sans éjecteurCompatible avec carte de type I/II / avec borne pour attaches de mise à la terre

6.70 €

1 Disponible 6 jours -pied de lavage 2.2mm / Implémentation standard / éjecteur à gaucheCompatible avec carte de type I/II / avec borne pour attaches de mise à la terre

6.70 €

1 Disponible 6 jours -pied de lavage 2.2mm / Implémentation standard / éjecteur à droiteCompatible avec carte de type I/II / avec borne pour attaches de mise à la terre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MI Type de contact Mâle
Nombre d'âmes 50 Type de connecteur Pour PCB Courant nominal(A) 0.5
Tension admissible(V) CA125 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT) Sens de connexion Angle
Placage de la borne en contact avec la pièce Or Catégorie du produit Embase Pas du contact(mm) 1.27
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85 Pas de la borne(mm) 0.635

Assistance technique