Connecteur entre circuits imprimés conforme à la norme DIN, série PCN10【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur entre circuits imprimés conforme à la norme DIN, série PCN10
  • Remise sur volume
This is a DIN standard compliant board-to-board connector. Available in a wide variety and supports various connections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PCN10A-50P-2.54DS(72)

Référence pièce
PCN10A-50P-2.54DS(72)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Nombre d'âmes Type de connecteur Courant nominal
(A)
Tension admissible
(V)
Méthode de câblage Sens de connexion Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Pas du contact
(mm)

3.30 €

2 Disponible 5 jours 10Mâle50Circuit imprimé à circuit imprimé2AC300[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleNickel de base + orEmbase à brocheNA2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé2.54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs P/Q/R P· Q· R PCN Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur entre circuits imprimés conforme à la norme DIN, série PCN10, le numéro d'article est le suivant: PCN10A-50P-2.54DS(72).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCN10A-50P-2.54DS(72).

Variantes de ce produit

Référence pièce
PCN10-128S-2.54WA(72)
PCN10-128S-2.54WB(72)
PCN10-20P-2.54DSA(72)
PCN10A-64P-2.54DS(72)
PCN10A-90P-2.54DS(72)
PCN10A-96P-2.54DS(72)
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Nombre d'âmes Type de connecteur Courant nominal
(A)
Tension admissible
(V)
Méthode de câblage Sens de connexion Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Pas du contact
(mm)

19.08 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle128Circuit imprimé à circuit imprimé2AC300[Autre] Enroulement (0.5t×0.7W)DroitNickel de base + orPriseNA4 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé2.54

19.26 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle128Circuit imprimé à circuit imprimé2AC300[Autre] Enroulement (0.5t×0.5W)DroitNickel de base + orPriseNA4 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé2.54

1.80 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle20Circuit imprimé à circuit imprimé2AC300[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitNickel de base + orEmbase à brocheNAPlacement au-dessus du circuit imprimé / 2 lignes2.54

3.51 €

2 Disponible 5 jours 10Mâle64Circuit imprimé à circuit imprimé2AC300[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleNickel de base + orEmbase à brocheNAPlacement au-dessus du circuit imprimé / 2 lignes2.54

4.99 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle90Circuit imprimé à circuit imprimé2AC300[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleNickel de base + orEmbase à brocheNAPlacement au-dessus du circuit imprimé / 2 lignes2.54

5.48 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle96Circuit imprimé à circuit imprimé2AC300[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleNickel de base + orEmbase à brocheNA3 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé2.54

Assistance technique