Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCN10A-44P-2.54DS(72)
Référence pièce
|
---|
PCN10A-44P-2.54DS(72) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Nombre d'âmes | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Tension admissible (V) | Méthode de câblage | Sens de connexion | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 44 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | P/Q/R | P· Q· R | PCN | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de câblage
Caractéristiques
Type de contact
Nombre d'âmes
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Tension admissible(V)
Sens de connexion
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles