Connecteur entre circuits imprimés conforme à la norme DIN, série PCN10【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur entre circuits imprimés conforme à la norme DIN, série PCN10
  • Remise sur volume
This is a DIN standard compliant board-to-board connector. Available in a wide variety and supports various connections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PCN10C-50S-2.54DSA(72)

Référence pièce
PCN10C-50S-2.54DSA(72)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Nombre d'âmes Type de connecteur Courant nominal
(A)
Tension admissible
(V)
Méthode de câblage Sens de connexion Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Pas du contact
(mm)

5.50 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle50Circuit imprimé à circuit imprimé2AC300[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitNickel de base + orPriseNorme DIN type B / prévention de l'augmentation de flux2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé2.54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs P/Q/R P· Q· R PCN Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85

Assistance technique