Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Nombre d'âmes | Sens de connexion | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle | 10 | Droit | Douille | Type DIP 2 lignes | Type standard | ||
2.37 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 | Droit | Douille | Type DIP 2 lignes | Type standard | |
4.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 96 | Angle | Bouchon | Type DIP 3 lignes | Norme DIN type C | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 96 | Droit | Douille | Type DIP 3 lignes | Type standard | |
3.13 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 64 | Angle | Bouchon | Type DIP 2 lignes | Type d'origine | |
2.14 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 10 | Droit | Douille | Type DIP 2 lignes | Avec goupille d'arrêt pour fixation temporaire de circuit imprimé | |
1.91 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle | 20 | Droit | Douille | Type DIP 2 lignes | Avec goupille d'arrêt pour fixation temporaire de circuit imprimé | ||
5.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 50 | Droit | Douille | Type DIP 2 lignes | Avec goupille d'arrêt pour fixation temporaire de circuit imprimé | |
6.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 96 | Angle | Bouchon | Type DIP 3 lignes | Avec goupille d'arrêt pour fixation temporaire de circuit imprimé / placement sur l'extrémité du circuit imprimé |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | P/Q/R | P· Q· R | PCN | Type de connecteur | Circuit imprimé à circuit imprimé |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Tension admissible(V) | AC300 | Méthode de câblage | Montage sur circuit imprimé (DIP) |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Nickel de base + or | Pas du contact(mm) | 2.54 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Nombre d'âmes
Sens de connexion
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles