Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QR/P1-12S-C(51) |
QR/P1-32P-C(51) |
QR/P1-PC1A-111(12) |
QR/P1-PC1B-121(12) |
QR/P1-PC2A-111(12) |
QR/P1-PC2B-121(12) |
QR/P1-SC1A-111(12) |
QR/P1-SC1B-121(12) |
QR/P1-SC2A-111(12) |
QR/P1-SC2B-121(12) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Connection direction | Representative Standard | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 12 | Montage sur panneau | 10 | Droit | UL / TUV / CSA | Aucune borne | Boîtier (connexion enfichable) | Petit | 2.8 | -10 – +60 | ||
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 32 | Montage sur panneau | 10 | Droit | UL / TUV / CSA | Aucune borne | Boîtier de relais (connexion enfichable) | Petit | 2.8 | -10 – +60 | ||
27.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | - | [Autre] Borne | 7 | - | - | Or | Borne desserrée | Pour fils d'alimentation électrique minces | NA | - | |
48.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | - | [Autre] Borne | 13 | - | - | Or | Borne desserrée | Pour fils d'alimentation épais | NA | - | |
23.64 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Mâle | - | [Autre] Borne | 3 | - | - | Or | Borne desserrée | Pour fils de signaux minces | NA | - | |
33.19 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | - | [Autre] Borne | 3 | - | - | Or | Borne desserrée | Pour fils de signaux épais | NA | - | |
31.51 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | - | [Autre] Borne | 7 | - | - | Or | Borne desserrée | Pour fils d'alimentation électrique minces | NA | - | |
45.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | - | [Autre] Borne | 13 | - | - | Or | Borne desserrée | Pour fils d'alimentation épais | NA | - | |
23.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | - | [Autre] Borne | 3 | - | - | Or | Borne desserrée | Pour fils de signaux minces | NA | - | |
33.19 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | - | [Autre] Borne | 3 | - | - | Or | Borne desserrée | Pour fils de signaux épais | NA | - |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | QR/P |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | CA 250 / CA 125 | Méthode de câblage | Serti | Remarques spéciales | Source d'alimentation : 250VCA / signal : 125VCA (avec normes UL CSA) |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Connection direction
Representative Standard
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Caractéristiques
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles