Connecteur d'interface rectangulaire, profil ultra-bas - série LX (Numéros de référence)

Connecteur d'interface rectangulaire, profil ultra-bas - série LX
  • Remise sur volume
An ultra-low-profile interface connector with a mounting height of 2.0 mm. While being ultra low-profile, provides toughness and excellent contact reliability, contributing to the slimming of devices.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LX40-12P

Référence pièce
LX40-12P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.23 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials J/K/L J·K·L LX
Applicable pin/contact Mâle Number Of Cores 12 Type de connecteur Connexion de câble
Courant nominal(A) 0.5 Allowable Voltage(V) AC50 Méthode de câblage Soudé
Connection direction Droit Placage de la borne en contact avec la pièce Or Catégorie du produit Bouchon
Pas du contact(mm) 0.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à +70 Pas de la borne(mm) 0.5

Assistance technique