Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CB22-8 |
CB80-12 |
CB180-10 |
CB200-10 |
CB200-12 |
CB325-10 |
CB325-12 |
CB325-S10 |
CB325-S12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur D2 (φ) | Outer Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Gamme de fils conformes (fil multibrin) (mm2) | Diamètre intérieur d1 (φ) | Forme extérieure D (mm) | Outils conformes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 8.4 | 12.4 | 32.3 | 4 | UL | 16.78 à 26.66 | 7.7 | 11.5 | DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | ||
45.97 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 13 | 22 | 51 | 3/0 | - | 76.28 à 96.3 | 14.5 | 19.5 | DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | ||
41.62 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.5 | 28 | 65 | 300 à 350MCM | - | 152.05 à 192.6 | 21 | 28.5 | #12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M | ||
46.90 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.5 | 36 | 73.3 | 400MCM | UL / CSA | 192.6 à 242.27 | 24 | 32.7 | #12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M | ||
64.30 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 13 | 36 | 73.3 | 400MCM | UL / CSA | 192.6 à 242.27 | 24 | 32.7 | #12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M | ||
52.82 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.5 | 44 | 85.5 | 500 à 600MCM | UL | 242.27 à 325.0 | 28 | 37.6 | #12H, #12A | ||
86.48 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 13 | 44 | 85.5 | 500 à 600MCM | UL | 242.27 à 325.0 | 28 | 37.6 | #12H, #12A | ||
52.44 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.5 | 38.5 | 85.5 | 500 à 600MCM | UL | 242.27 à 325.0 | 28 | 37.6 | #12H, #12A | ||
86.01 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 13 | 38.5 | 85.5 | 500 à 600MCM | UL | 242.27 à 325.0 | 28 | 37.6 | #12H, #12A |
Loading...
Type | Borne sertie nue | Shape | Rond |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur D2(φ)
Outer Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Gamme de fils conformes (fil multibrin)(mm2)
Diamètre intérieur d1(φ)
Forme extérieure D(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles