Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CE-1 |
CE-2 |
CE-5 |
CE-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur D2 (φ) | Outer Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Conforming wire size (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.4 | 5 | 20 | 20 à 16 | |
7.98 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 5.6 | 20 | 16 à 14 | |
12.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 7.3 | 23 | 12 à 10 | |
23.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 9 | 28 | 10 à 8 |
Loading...
Type | Borne sertie avec isolation | Shape | Type à enceinte | Insulation material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Blanc crème | Representative Standard | UL / JIS / CSA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur D2(φ)
Outer Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles