CN-7017-J (Numéros de référence)

CN-7017-J
  • Remise sur volume
[Features]
▪ Receptacle part of CN-7017.
▪ This is a product which is the same as CN-5-J, CN-7041-J, and CN-7042-J and it is reliable because it is made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CN-7017-J

Référence pièce
CN-7017-J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.96 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs A/B/C A· B· C CN
Broche / contact applicable Femelle (prise) Nombre d'âmes 1 Application Connexion de câble
Méthode de connexion des fils Soudé Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Couleur Métal Tension de résistance(V) CA500 Résistance d'isolation 500VCC : 100MΩ ou plus
Matériau isolant principal Polyacétal Méthode de montage sur panneau Dispositif de serrage d'écrou

Vous vous trouvez sur la page de CN-7017-J, le numéro d'article est le suivant: CN-7017-J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CN-7017-J.

Assistance technique