Connecteur série K (Numéros de référence)

Connecteur série K
  • Remise sur volume
Optimal for outdoor use due to IP66 equivalence.

[Features]
· The K series includes specially-designed connectors made for outdoor use.
· This series is equipped with 2 inter-sleeve seals to prevent the entry of dust and water into plugs, free sockets, fixed sockets, couplers, and other housing elements.
· All models in this series are designed to be water resistant once mated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EGG.2K.310.CLL

Référence pièce
EGG.2K.310.CLL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

93.65 €

20 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials D/E/F Applicable pin/contact Femelle (prise)
Number Of Cores 10 Application Montage câble à panneau Allowable Current(A) 8
Allowable Voltage(V) 430 Wire connection method Soudé Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) Disponible Tension de résistance(Veff.) 1,300 Signal de fil applicable(AWG) #22
Taille d'enveloppe 2K Type de connecteur Type à montage sur panneau Méthode de retrait Simple effet
Niveau de protection IP68 / IP66

Assistance technique