Galette pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (55935) (Numéros de référence)

Galette pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (55935)
  • Remise sur volume
[Features]
A space saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. Angle type (mating housing: 51382)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

55935-0930

Référence pièce
55935-0930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.01 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 9 Application Pour PCB Courant admissible(A) 3
Tension admissible(V) 250 Sens de connexion Angle Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Pas(mm) 2.00 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Placage de borne Étain Couleur Coloris naturel Partenaire d'accouplement 51382

Vous vous trouvez sur la page de Galette pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (55935), le numéro d'article est le suivant: 55935-0930.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 55935-0930.

Assistance technique