Connecteur Micro-Fit 3.0™ (43025) (Numéros de référence)

Connecteur Micro-Fit 3.0™ (43025)
  • Remise sur volume
[Features]
A Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of fitting forms and poles, including wire-to-wire, wire-to-circuit board, and board-to-board types. Maximum rated current is 5.0 A, and we also have products compatible with other brands. (Coupling housings: 43020/43045/44242)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43025-1400
43025-2200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

1.55 €

4 Disponible 5 jours 14

1.36 €

3 Disponible 5 jours 22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 5 Sens de connexion Droit
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA Pas(mm) 3.00
Nombre de colonnes 2 Verrou d'accouplement Disponible Montage sur panneau NA
Couleur Noir Borne conforme 43030, 46235, 45773 Partenaire d'accouplement 43020, 43045, 44242

Assistance technique