Connecteur micro-Fit 3.0 (43640) (Numéros de référence)

Connecteur micro-Fit 3.0 (43640)
  • Remise sur volume
[Features]
· Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of wire-to-wire, wire-to-board and board-to-board coupling configurations and number of pins. Maximum rated current: 5.0 A. Brand name compatible products are also available. (Compatible housing: 43645)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43640-0500

Référence pièce
43640-0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.17 €

4 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 5 Application Connexion de câble Courant admissible(A) 5
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA
Pas(mm) 3.00 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Montage sur panneau Disponible Couleur Noir Borne conforme 43031
Partenaire d'accouplement 43645

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur micro-Fit 3.0 (43640), le numéro d'article est le suivant: 43640-0500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43640-0500.

Assistance technique