Galette pour circuit imprimé Micro-Latch™ droite au pas de 2.00mm (53253) (Numéros de référence)

Galette pour circuit imprimé Micro-Latch™ droite au pas de 2.00mm (53253)
  • Remise sur volume
The head of the Molex receptacle housing uses a friction lock for sliding into the opening. Delivers excellent circuit protection and durability against constant inserting and extracting. Straight type (Mating housing: 51065)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53253-0270
53253-0370
53253-0470
53253-0570
53253-0670
53253-0770
53253-1070
53253-1170
53253-1270
53253-1470
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.09 €

25 Disponible 5 jours 2

0.25 €

25 Disponible 5 jours 3

0.22 €

5 Disponible 5 jours 4

0.33 €

10 Disponible 5 jours 5

0.34 €

10 Disponible 5 jours 6

0.39 €

10 Disponible 5 jours 7

0.51 €

5 Disponible 5 jours 10

0.71 €

1 Disponible 5 jours 11

1.32 €

5 Disponible 5 jours 12

0.30 €

5 Disponible 5 jours 14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 2 Tension admissible(V) 125
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 2.00
Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible Placage de borne Étain
Partenaire d'accouplement 51065, 50212

Assistance technique