Boîtier pour circuit imprimé PicoBlade™ au pas de 1.25mm (51047) (Numéros de référence)

Boîtier pour circuit imprimé PicoBlade™ au pas de 1.25mm (51047)
  • Remise sur volume
A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional extra Molex products are available. There are variations in the headers of both types: Surface mount type and through-hole type. (Mating housing: 51021, compatible terminals: 50125/ 50133)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51047-0200
51047-0300
51047-0400
51047-0600
51047-0900
51047-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.09 €

25 5 jours 2

0.11 €

25 Disponible 5 jours 3

0.09 €

25 Disponible 5 jours 4

0.11 €

10 Disponible 5 jours 6

0.33 €

10 Disponible 5 jours 9

0.48 €

10 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Norme représentative UL Pas(mm) 1.25 Nombre de colonnes 1
Verrou d'accouplement Disponible Montage sur panneau NA Couleur Coloris naturel
Borne conforme 50125, 50133 Partenaire d'accouplement 51021

Assistance technique