Embase modulaire SL™ droite (70543) (Numéros de référence)

Embase modulaire SL™ droite (70543)
  • Remise sur volume
Molex 2.54-mm pitch connector for circuit board-to-wire connections. Available for discrete wires and all types of IDT/FFC cables. 3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70543-0001
70543-0002
70543-0003
70543-0004
70543-0005
70543-0006
70543-0007
70543-0008
70543-0010
70543-0011
70543-0012
70543-0013
70543-0014
70543-0015
70543-0017
70543-0019
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Norme représentative

0.68 €

1 5 jours 2UL / CSA

0.89 €

1 5 jours 3UL / CSA

1.01 €

1 5 jours 4UL / CSA

1.12 €

1 5 jours 5UL / CSA

1.26 €

1 5 jours 6UL / CSA

1.66 €

1 Disponible 5 jours 7UL / CSA

1.51 €

1 5 jours 8UL / CSA

1.65 €

1 5 jours 9UL / CSA

2.13 €

1 Disponible 5 jours 11UL / CSA

2.79 €

1 Disponible 5 jours 12UL / CSA

2.60 €

1 Disponible 5 jours 13UL / CSA

2.65 €

1 Disponible 5 jours 14UL / CSA

2.86 €

1 Disponible 5 jours 15UL / CSA

2.99 €

1 Disponible 5 jours 16UL / CSA

5.10 €

1 Disponible 5 jours 18UL / CSA

3.60 €

1 Disponible 5 jours 20CSA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 2.54
Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible Placage de borne Étain
Couleur Noir Partenaire d'accouplement 70066, 70430, 70400

Assistance technique