Boîtier SPOX™ (5197) (Numéros de référence)

Boîtier SPOX™ (5197)
  • Remise sur volume
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating wafers: 5279/ 5280/ 5281/ 5282, compatible terminals: 5194/ 5225)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5197-02
5197-03
5197-04
5197-05
5197-06
5197-07
5197-09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.89 €

8 Disponible 5 jours 2

0.17 €

10 Disponible 5 jours 3

1.33 €

7 Disponible 5 jours 4

0.95 €

6 Disponible 5 jours 5

1.19 €

7 Disponible 5 jours 6

0.90 €

5 Disponible 5 jours 7

1.14 €

1 Disponible 5 jours 9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 7 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA
Pas(mm) 5.08 Nombre de colonnes 1 Montage sur panneau NA
Matériau NYLON 66 Couleur Coloris naturel Remarque UL94V-2
Borne conforme 5194, 5225 Partenaire d'accouplement 5279, 5280, 5281, 5282

Assistance technique