Boîtier de fiche mâle standard 0.093" (1490) (Numéros de référence)

Boîtier de fiche mâle standard 0.093" (1490)
  • Remise sur volume
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1490-R/1490-R1, Compatible Terminal: 1190)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1490-P
1490-P1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Montage sur panneau Partenaire d'accouplement

0.42 €

5 Disponible 5 jours Disponible03-09-1042

0.39 €

5 Disponible 5 jours NA03-09-1041, 03-09-1042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 4 Application Connexion de câble Courant admissible(A) 11
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 5.03 Nombre de colonnes 1 Matériau NYLON 66
Couleur Coloris naturel Remarque UL94V-2 Borne conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271

Assistance technique