Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 2 | Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 14 |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / CSA |
Pas(mm) | 6.30 | Nombre de colonnes | 1 | Verrou d'accouplement | Disponible |
Matériau | NYLON 66 | Couleur | Coloris naturel | Remarque | UL94V-2 |
Borne conforme | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 |
Configurer
Propriétés de base
Montage sur panneau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles