Boîtier de prise standard 0.093" (1545) (Numéros de référence)

Boîtier de prise standard 0.093" (1545)
  • Remise sur volume
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1545P/1545P1, Compatible Terminal: 1189)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1545R
1545R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Montage sur panneau

0.14 €

10 Disponible 5 jours Disponible

0.14 €

10 Disponible 5 jours NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Nombre d'âmes 2 Application Connexion de câble Courant admissible(A) 14
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 6.30 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Matériau NYLON 66 Couleur Coloris naturel Remarque UL94V-2
Borne conforme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 Partenaire d'accouplement 03-09-2021, 03-09-2022, 03-09-7022, 03-09-7024

Assistance technique