Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
V60
Couleur / traitement de surface | Gris blanc | l(mm) | 74.5 | H(mm) | 74.5 |
---|---|---|---|---|---|
P(mm) | 30.8 | φ(mm) | 3.8 | Taille du trou de montage | φ 63 |
Matériau | ABS |
Vous vous trouvez sur la page de Fente d'aération série V avec capuchon, le numéro d'article est le suivant: V60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V60.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles