Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H3YN-4 100-120VAC |
H3YN-41 100-120VAC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Spécifications de temps (s) | Tension d'alimentation | Tension d'alimentation nominale (V) | Plages de temps = N | Configuration des contacts | Forme de la borne | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.00 € | 10 | 3 jours | - | 6 - 36000 | Dédié CA | CA100 à 120 | - | - | - | Raccordement par fiche plate | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||
88.00 € | 10 | 3 jours | - | 6 - 36000 | Dédié CA | CA100 à 120 | - | - | - | Raccordement par fiche plate | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
Loading...
Méthode d'affichage | Analogique | Méthode de sortie | Relais | Norme représentative | CE / UL / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimension verticale(mm) | 28 | Largeur de la dimension(mm) | 21,5 | Dimension de profondeur(mm) | 52,6 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Plages de temps = N
Configuration des contacts
Forme de la borne
Spécifications de temps(s)
Tension d'alimentation
Tension d'alimentation nominale(V)
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
Uniquement adapté pour commande à distance
Fonction à contact fugitif
Fonction retardement du déclenchement
Commande à distance possible
Avec sortie de semiconducteur
Fonction clignotement avec pause, temps fixe
Avec socle d'enfichage
Fonction formation d'impulsion
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Fonction glissant à l'enclenchement
Fonction retardée à l'enclenchement
Fonction cadencée avec impulsion, variable
Fonction cadencée avec pause, variable
Fonction étoile/triangle
Enfichable sur un contacteur
Sorties, commutable, retardées/non retardées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles