Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
171510-6
Type | Borne sertie avec isolation | Shape | Réservoir circulaire | Series | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(φ) | 3.68 | Outer Diameter(mm) | 5.5 | Overall Length(mm) | 17.4 |
Conforming wire size(AWG) | 22 à 16 | Insulation material | Vinyle | Insulation coating (color) | Rouge |
Taille de fil conforme(mm2) | 0.25 à 1.65 | Diamètre extérieur du revêtement isolant(mm) | 3.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne sertie en forme de languette à anneau, le numéro d'article est le suivant: 171510-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 171510-6.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles