Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XC4H-3213
Référence pièce
|
---|
XC4H-3213 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Tension de résistance (une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | Placage de la partie contact | Placage de la partie borne | Forme de la borne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 32 | Pour PCB | 6 | CA500 | Soudé | Droit | CA1550V | Base nickel, placage or | Alliage de nickel et d'étain | Enroulement droit |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | DIN / mini-DIN |
---|---|---|---|---|---|
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL | Méthode de fixation de circuit imprimé | Insertion dans le trou du circuit imprimé |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur DIN (pour courants électriques moyens et élevés) - XC4, le numéro d'article est le suivant: XC4H-3213.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XC4H-3213.
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Application
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact
Placage de la partie borne
Forme de la borne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XC4B-4811 |
XC4B-4813 |
XC4G-3212 |
XC4K-1542 |
XC4L-1541 |
XC4L-1546 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Tension de résistance (une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | Placage de la partie contact | Placage de la partie borne | Forme de la borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 48 | Pour PCB | 6 | AC380 | Soudé | Droit | CA1550V | Base nickel, placage or | Alliage de nickel et d'étain | DIP droit | |
21.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 48 | Pour PCB | 6 | AC380 | - | Droit | CA1550V | Base nickel, placage or | Alliage de nickel et d'étain | Enroulement droit | |
14.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 32 | Pour PCB | 6 | CA500 | Soudé | Angle | CA1550V | Base nickel, placage or | Alliage de nickel et d'étain | DIP en L | |
23.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 15 | Pour PCB | 15 | CA500 | Soudé | Angle | CA3100V | Base nickel, placage argent | Base nickel, placage argent | DIP en L | |
35.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 15 | Pour montage de PCB / panneau | 15 | CA500 | Soudé | Droit | CA3100V | Base nickel, placage argent | Substrat en nickel, alliage d'étain | DIP droit | |
34.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 15 | Pour montage de PCB / panneau | 15 | CA500 | - | Droit | CA3100V | Base nickel, placage argent | Substrat en nickel, alliage d'étain | Languette Faston |