Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XR2T-0811-N
Référence pièce
|
---|
XR2T-0811-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du connecteur | Initiales de la série de connecteurs | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Fonction de protection (résistance environnementale) | Norme représentative | Type | Méthode de fixation de circuit imprimé | Tension de résistance (une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | Placage de la partie contact | Placage de la partie borne | Forme de la borne | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 2 | Disponible | 6 jours | Forme carrée | G/H/I | Mâle (fiche) | 8 | Pour PCB | 1 | AC300 | Soudé | Droit | N/A | UL | Type à cadre ouvert avec ruban enveloppe | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA1000V | Base nickel, placage or 0.25μm | Base nickel, placage or 0.25μm | Par immersion | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Forme du connecteur
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Application
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Fonction de protection (résistance environnementale)
Norme représentative
Type
Méthode de fixation de circuit imprimé
Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact
Placage de la partie borne
Forme de la borne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles