Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H3DK-M1 24-240VAC/DC
Référence pièce
|
---|
H3DK-M1 24-240VAC/DC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Spécifications de temps (s) | Tension d'alimentation | Norme représentative | Dimension verticale (mm) | Tension d'alimentation nominale (V) | Plages de temps = N | Configuration des contacts | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Adapté à un montage de profilés chapeaux | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Adapté à un montage frontal | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.70 € | 1 | 3 jours | - | 0,1 - 4.320.000 | AC/DC | CE / UL / CCC / CSA | 79 | CA/CC24 à 240 | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | non | oui | oui | non | non | non | non | non | oui | oui | oui | - | oui | non | - | non | non | non |
Loading...
Méthode d'affichage | Aucune fonction d'affichage | Méthode de montage | Monture sur rail DIN | Méthode de sortie | Relais |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 22,5 | Dimension de profondeur(mm) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Minuterie à plages multiples, multimodes [H3DK-M/S], le numéro d'article est le suivant: H3DK-M1 24-240VAC/DC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3DK-M1 24-240VAC/DC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Norme représentative
Plages de temps = N
Configuration des contacts
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Adapté à un montage frontal
Spécifications de temps(s)
Tension d'alimentation
Dimension verticale(mm)
Tension d'alimentation nominale(V)
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
Uniquement adapté pour commande à distance
Fonction à contact fugitif
Fonction retardement du déclenchement
Commande à distance possible
Avec sortie de semiconducteur
Fonction clignotement avec pause, temps fixe
Avec socle d'enfichage
Fonction formation d'impulsion
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Fonction glissant à l'enclenchement
Fonction retardée à l'enclenchement
Fonction cadencée avec impulsion, variable
Fonction cadencée avec pause, variable
Fonction étoile/triangle
Enfichable sur un contacteur
Sorties, commutable, retardées/non retardées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H3DK-M1 AC/DC24-240 |
H3DK-M1A DC12 |
H3DK-M2 24-240VAC/DC |
H3DK-M2 AC/DC24-240 |
H3DK-M2A DC12 |
H3DK-S1 24-240VAC/DC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Spécifications de temps (s) | Tension d'alimentation | Norme représentative | Dimension verticale (mm) | Tension d'alimentation nominale (V) | Plages de temps = N | Configuration des contacts | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Adapté à un montage de profilés chapeaux | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Adapté à un montage frontal | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Temporisateur | 0,1s à 1.200h | AC/DC | - | 89,4 | CA/CC24 à 240 | 8 plage | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
113.10 € | 1 | 3 jours | - | 0,1 - 4.320.000 | Dédié CC | CSA / CCC / UL / CE | 79 | CC12 | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | non | oui | oui | non | non | non | non | non | oui | oui | oui | - | oui | non | - | non | non | non | ||
113.10 € | 1 | 3 jours | - | 0,1 - 4.320.000 | AC/DC | CSA / CCC / UL / CE | 79 | CA/CC24 à 240 | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | non | oui | oui | non | non | non | non | non | oui | oui | oui | - | oui | non | - | non | non | non | ||
96.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | Temporisateur | 0,1s à 1.200h | AC/DC | - | 89,4 | CA/CC24 à 240 | 8 plage | Délai 2c / Délai 1c / Instantané 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
113.10 € | 1 | 3 jours | - | 0,1 - 4.320.000 | Dédié CC | CSA / CCC / UL / CE | 79 | CC12 | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | non | oui | oui | non | non | non | non | non | oui | oui | oui | - | oui | non | - | non | non | non | ||
75.50 € | 1 | 3 jours | - | 0,1 - 4.320.000 | AC/DC | CSA / CCC / UL / CE | 79 | CA/CC24 à 240 | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | oui | oui | oui | oui | non | non | non | non | non |