Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H3DS-MLC
Référence pièce
|
---|
H3DS-MLC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Spécifications de temps (s) | Norme représentative | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Plages de temps = N | Configuration des contacts | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.00 € | 1 | 3 jours | - | 0,1 - 432000 | CE / UL / CCC / CSA | 79 | 22,5 | 100 | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | oui | oui | oui | non | non | non | non | non | non | oui | oui | oui | non | non | non | non |
Loading...
Méthode d'affichage | Aucune fonction d'affichage | Méthode de montage | Monture sur rail DIN | Tension d'alimentation | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de sortie | Relais | Tension d'alimentation nominale(V) | CA24 à 230 / CC24 à 48 |
Vous vous trouvez sur la page de Minuteries multifonctions [H3DS-M/-S/-A], le numéro d'article est le suivant: H3DS-MLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3DS-MLC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Norme représentative
Plages de temps = N
Configuration des contacts
Spécifications de temps(s)
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
Uniquement adapté pour commande à distance
Fonction à contact fugitif
Fonction retardement du déclenchement
Commande à distance possible
Avec sortie de semiconducteur
Fonction clignotement avec pause, temps fixe
Avec socle d'enfichage
Fonction formation d'impulsion
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Fonction glissant à l'enclenchement
Fonction retardée à l'enclenchement
Fonction cadencée avec impulsion, variable
Fonction cadencée avec pause, variable
Fonction étoile/triangle
Enfichable sur un contacteur
Sorties, commutable, retardées/non retardées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H3DS-AL AC/DC |
H3DS-ALC |
H3DS-ML AC/DC |
H3DS-SL AC/DC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Spécifications de temps (s) | Norme représentative | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Plages de temps = N | Configuration des contacts | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.65 € | 1 | 7 jours | Temporisateur | 0,1s à 10h | - | 80 | 17,5 | 73 | 7 plage | Délai 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66.80 € | 1 | 3 jours | - | 0,1 - 432000 | CSA / CCC / UL / CE | 79 | 17,5 | 100 | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | oui | non | oui | non | non | non | ||
80.95 € | 1 | 7 jours | Temporisateur | 0,1s à 10h | - | 80 | 17,5 | 73 | 7 plage | Délai 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
69.95 € | 1 | 7 jours | Temporisateur | 0,1s à 10h | - | 80 | 17,5 | 73 | 7 plage | Délai 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |