Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XG4A-2631
Référence pièce
|
---|
XG4A-2631 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Type | Méthode de fixation de circuit imprimé | Tension de résistance (une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | Placage de la partie contact | Placage de la partie borne | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.42 € | 2 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 26 | Pour PCB | 3 | AC300 | - | Droit | Fiche de type MIL (verrou long inclus) | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA500V | Base nickel, placage or (0.15μm) | Base nickel, placage argent (2.0μm) | Nombre de fentes de polarité : 1 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble plat (type à usage général) - XG4, le numéro d'article est le suivant: XG4A-2631.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XG4A-2631.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de connexion des fils
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Application
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Sens de connexion
Type
Méthode de fixation de circuit imprimé
Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact
Placage de la partie borne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XG4A-1035 |
XG4A-1039-A |
XG4A-1071 |
XG4A-2632 |
XG4A-2634 |
XG4A-2635 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Type | Méthode de fixation de circuit imprimé | Tension de résistance (une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | Placage de la partie contact | Placage de la partie borne | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 5 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 10 | Pour PCB | 3 | AC300 | - | Angle | Fiche de type MIL (verrou court inclus) | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA500V | Base nickel, placage or (0.15μm) | Base nickel, placage argent (2.0μm) | Nombre de fentes de polarité : 1 | |
11.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 10 x 2 | Pour PCB | 3 | AC300 | - | Angle | Fiche type à 2 niveaux | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA500V | Base nickel, placage or (0.15μm) | Base nickel, placage argent (2.0μm) | Nombre de fentes de polarité : 1 | |
2.16 € | 3 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 10 | Pour PCB | 3 | AC300 | - | Droit | Fiche de type MIL (verrou long inclus) | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA500V | Base nickel, placage or (0.15μm) | Base nickel, placage argent (2.0μm) | Nombre de fentes de polarité : 0 | |
2.55 € | 2 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 26 | Pour PCB | 3 | AC300 | - | Droit | Fiche de type MIL (verrou court inclus) | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA500V | Base nickel, placage or (0.15μm) | Base nickel, placage argent (2.0μm) | Nombre de fentes de polarité : 1 | |
2.57 € | 2 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 26 | Pour PCB | 3 | AC300 | - | Angle | Fiche de type MIL (verrou long inclus) | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA500V | Base nickel, placage or (0.15μm) | Base nickel, placage argent (2.0μm) | Nombre de fentes de polarité : 1 | |
2.57 € | 2 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 26 | Pour PCB | 3 | AC300 | - | Angle | Fiche de type MIL (verrou court inclus) | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA500V | Base nickel, placage or (0.15μm) | Base nickel, placage argent (2.0μm) | Nombre de fentes de polarité : 1 |