Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XG4M-6430-U
Référence pièce
|
---|
XG4M-6430-U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Type | Méthode de fixation de circuit imprimé | Tension de résistance (une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | Placage de la partie contact | Placage de la partie borne | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 64 | - | 1 | CA250 | Soudage par pression | Angle | Prise de type MIL + ensemble réducteur de tension (verrou inclus) | - | CA500V | Base nickel, placage or (0.15μm) | Base nickel, placage argent (2.0μm) | Nombre de guides de polarité : 1 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Application
Méthode de fixation de circuit imprimé
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Type
Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact
Placage de la partie borne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles