Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XJ8C-1211 |
XJ8D-1211 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Fonction de protection (résistance environnementale) | Norme représentative | Méthode de fixation de circuit imprimé | Placage de la partie contact | Placage de la partie borne | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 2 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 12 | 2 | AC300 | Soudé | Droit | N/A | UL | Insertion dans le trou du circuit imprimé | Base nickel, placage or (0.15μm) | Base nickel, placage or (0.15μm) | Type à 2 rangée | |
4.47 € | 2 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 12 | 2 | AC300 | Soudé | Droit | N/A | UL | Insertion dans le trou du circuit imprimé | Base nickel, placage or (0.15μm) | Base nickel, placage or (0.15μm) | Type à 3 lignes |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | V/W/X | Application | Pour PCB |
---|---|---|---|---|---|
Type | Connecteur de court-circuit | Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | CA750V |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Fonction de protection (résistance environnementale)
Norme représentative
Méthode de fixation de circuit imprimé
Placage de la partie contact
Placage de la partie borne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles