Connecteur de relais à sertir【20 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur de relais à sertir
  • Remise sur volume
A relay connector that does not require special crimping tools.

[Features]
· Male-female connections can be made with a single connector.
· No wire coating removal required.
· Easily connected with pliers.
· Can be used in a multi-lead capacity when joined to a connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NDC-2420

Référence pièce
NDC-2420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.20 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Rond Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O N
Broche / contact applicable Non polarisé Nombre d'âmes 1 Application Connexion de câble
Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 100 Méthode de connexion des fils Soudage par pression
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL
Type Connecteur de relais Matériau Polycarbonate Couleur Noir / jaune transparent

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de relais à sertir, le numéro d'article est le suivant: NDC-2420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NDC-2420.

Assistance technique