Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H3DK-GE 240-440VAC
Référence pièce
|
---|
H3DK-GE 240-440VAC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Tension d'alimentation | Dimension verticale (mm) | Tension d'alimentation nominale (V) | Plages de temps = N | Configuration des contacts | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.10 € | 1 | 3 jours | [Temporisateur] Étoile-triangle / temporisateur | Dédié CA | 79 | - | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 220 - 240 | - | 240 - 440 | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | non | non |
Loading...
Méthode d'affichage | Analogique | Méthode de montage | Monture sur rail DIN | Spécifications de temps(s) | 1s à 120s |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de sortie | Relais | Norme représentative | CE / UL / CCC / CSA | Largeur de la dimension(mm) | 22,5 |
Dimension de profondeur(mm) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Minuterie étoile-triangle [H3DK-G], le numéro d'article est le suivant: H3DK-GE 240-440VAC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3DK-GE 240-440VAC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tension d'alimentation nominale(V)
Plages de temps = N
Configuration des contacts
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Tension d'alimentation
Dimension verticale(mm)
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Uniquement adapté pour commande à distance
Fonction à contact fugitif
Fonction retardement du déclenchement
Commande à distance possible
Avec sortie de semiconducteur
Fonction clignotement avec pause, temps fixe
Avec socle d'enfichage
Fonction formation d'impulsion
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Fonction glissant à l'enclenchement
Fonction retardée à l'enclenchement
Fonction cadencée avec impulsion, variable
Fonction cadencée avec pause, variable
Fonction étoile/triangle
Enfichable sur un contacteur
Sorties, commutable, retardées/non retardées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H3DK-G 24-240VAC/DC |
H3DK-G AC/DC24-240 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Tension d'alimentation | Dimension verticale (mm) | Tension d'alimentation nominale (V) | Plages de temps = N | Configuration des contacts | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.10 € | 1 | 3 jours | [Temporisateur] Étoile-triangle / temporisateur | AC/DC | 79 | - | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 - 240 | 24 - 240 | 24 - 240 | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | ||
126.22 € | 1 | 6 jours | [Autre] Minuterie | AC/DC | 89,4 | 24–240VCA / VCC, 12VCC | 2 plage | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |