Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3Z4S-LE SV-1614H
Référence pièce
|
---|
3Z4S-LE SV-1614H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance focale (mm) | Luminosité (valeur F) | Dimension - longueur (mm) | Diamètre de dimension (mm) | Angle de vue (V) (°C) | Angle de vue (H) (°C) | Distance la plus proche (mm) | Taille de filtre | CCD compatible maximum (Pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773.50 € | 1 | 6 jours | 16 | 1.4 | 47.5 | 30 | 23.1 | 30.6 | 100 | M27 P0.5 | 2/3 |
Loading...
Type | Lentille | Type de lentille | Vidéosurveillance en circuit fermé | Méthodes de montage de lentille | Montage C |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Lentille faible distorsion et haute résolution pour appareil photo à montage C, le numéro d'article est le suivant: 3Z4S-LE SV-1614H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3Z4S-LE SV-1614H.
Configurer
Propriétés de base
Distance focale(mm)
Luminosité(valeur F)
Dimension - longueur(mm)
Diamètre de dimension(mm)
Angle de vue (V)(°C)
Angle de vue (H)(°C)
Distance la plus proche(mm)
Taille de filtre
CCD compatible maximum(Pouce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3Z4S-LE SV-0814H |
3Z4S-LE SV-1214H |
3Z4S-LE SV-1214V |
3Z4S-LE SV-1614V |
3Z4S-LE SV-2514H |
3Z4S-LE SV-2514V |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance focale (mm) | Luminosité (valeur F) | Dimension - longueur (mm) | Diamètre de dimension (mm) | Angle de vue (V) (°C) | Angle de vue (H) (°C) | Distance la plus proche (mm) | Taille de filtre | CCD compatible maximum (Pouce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827.33 € | 1 | 7 jours | 8 | 1.4 | 52.5 | 39 | 44.9 | 57.6 | 100 | M35.5 P0.5 | 2/3 | ||
742.33 € | 1 | 7 jours | 12 | 1.4 | 51 | 30 | 30.2 | 39.6 | 100 | M27 P0.5 | 2/3 | ||
537.92 € | 1 | 7 jours | 12 | 1.4 | 29.5 | 29.5 | 21.9 | 38.9 | 300 | M27.0 P0.5 | 1/3 | ||
486.63 € | 1 | 7 jours | 16 | 1.4 | 24 | 29.5 | 22.8 | 30.1 | 400 | M27.0 P0.5 | 1/3 | ||
798.30 € | 1 | 6 jours | 25 | 1.4 | 36 | 30 | 15.0 | 20.0 | 150 | M27 P0.5 | 2/3 | ||
473.32 € | 1 | 7 jours | 25 | 1.4 | 24.5 | 29.5 | 14.9 | 19.8 | 500 | M27.0 P0.5 | 1/3 |