Unité entrée analogique CS1W (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS1W-AD041-V1
CS1W-AD081-V1
CS1W-AD161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de canaux d'entrée Forme de la borne Courant consommé (système 5V)
(A)
Courant consommé (système 26V)
(A)

2,314.67 €

1 7 jours 4Bornier0.120.09

2,890.67 €

1 7 jours 8Bornier0.120.09

3,178.67 €

1 7 jours 16Connecteur0.150.06

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Entrée Type d'entrée Tension / Courant Plage d'entrée Autre
Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion) Moins de 100 à 500μS Norme représentative CE / UL / CUL / CSA Plage de signaux d'entrée 1 à 5V, 0 à 5V, 0 à 10V, -10 à 10V, 4 à 20mA

Assistance technique