Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OZP-350-24-JSE-K
Référence pièce
|
---|
OZP-350-24-JSE-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacité (W) | Courant de sortie nominal (simple uniquement) (A) | Forme de la borne d'entrée / de sortie | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Puissance maximale | Télécommande | Capteur à distance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.38 € | 1 | 50 jours | 10 | 350 | 14.6 | [Connecteur] Connecteur en nylon | 57 | 107 | 350.4 | Disponible | Disponible |
Loading...
Forme | Avec couvercle | Simple / multi | Simple | Tension d'entrée | Dédié CA |
---|---|---|---|---|---|
Tension de sortie (simple uniquement) | 24VDC | Fonction incluse | Parallèle | Norme représentative | CE / UL / CUL / CSA |
Dimension de profondeur(mm) | 252 | Tension d'entrée(V) | CA85 à 264 | Châssis | Disponible |
Commutation de tension de sortie | Type fixe | Support de sauvegarde en cas de coupure de courant | Correspond à | Pack de batteries correspondant | BS13A-EC400 / 422F |
Circuit d'amélioration de facteur de puissance | Disponible | Volume de variation de tension de sortie | Disponible | Protection contre les surtensions | Arrêt en sortie |
Protection contre les surintensités | Suspension → oscillation intermittente |
Configurer
Propriétés de base
Forme de la borne d'entrée / de sortie
Capacité(W)
Courant de sortie nominal (simple uniquement)(A)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Puissance maximale
Télécommande
Capteur à distance
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles