Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CF5.02.36-0.25SQ-36-52
Référence pièce
|
---|
CF5.02.36-0.25SQ-36-52 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale (m) | Section transversale du conducteur (mm2) | Nombre d'âmes (âme) | Diamètre extérieur de finition (mm) | Câble de terre | Matériaux du corps d'isolation | Rayon de courbure minimal en fonctionnement (course : inférieure à 10m) (mm) | Rayon de pliage minimal en fonctionnement (course : supérieure à 10m) (mm) | Rayon de pliage minimal en position fixe (mm) | Résistance du conducteur (Ω/km) | Valeur de courant admissible de référence (30°C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 52 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Autre] Adjuvant PP | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 |
Loading...
Tension nominale | 300/500V | Blindage | N/A | Propriétés | Résistance à l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | UL / CE / CSA (c-UL) | Couleur de la gaine (revêtement extérieur) | Vert | Matériau de la gaine (revêtement extérieur) | Adjuvant PVC à faible adhésivité |
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) | 10 | Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) | 5 | Accélération maximale(m/s2) | 80 |
Course | Jusqu'à 100m | Torsion(° (1m)) | ±90 | Autres normes | ISO classe 2 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée |
Autres propriétés du câble | Ignifuge et sans silicone | Remarque 1 | Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de commande CF5 pour chaîne porte-câbles, le numéro d'article est le suivant: CF5.02.36-0.25SQ-36-52.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF5.02.36-0.25SQ-36-52.
Configurer
Propriétés de base
Câble de terre
Matériaux du corps d'isolation
Longueur totale(m)
Section transversale du conducteur(mm2)
Nombre d'âmes(âme)
Diamètre extérieur de finition(mm)
Rayon de courbure minimal en fonctionnement (course : inférieure à 10m)(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement (course : supérieure à 10m)(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe(mm)
Résistance du conducteur(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CF5.02.36-0.25SQ-36-11 |
CF5.02.36-0.25SQ-36-12 |
CF5.02.36-0.25SQ-36-13 |
CF5.02.36-0.25SQ-36-53 |
CF5.02.36-0.25SQ-36-54 |
CF5.02.36-0.25SQ-36-55 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur totale (m) | Section transversale du conducteur (mm2) | Nombre d'âmes (âme) | Diamètre extérieur de finition (mm) | Câble de terre | Matériaux du corps d'isolation | Rayon de courbure minimal en fonctionnement (course : inférieure à 10m) (mm) | Rayon de pliage minimal en fonctionnement (course : supérieure à 10m) (mm) | Rayon de pliage minimal en position fixe (mm) | Résistance du conducteur (Ω/km) | Valeur de courant admissible de référence (30°C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 11 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Autre] Adjuvant PP | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
179.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Autre] Adjuvant PP | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
194.49 € | 1 | 5 jours | 10 | 13 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Autre] Adjuvant PP | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
792.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 53 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Autre] Adjuvant PP | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
807.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 54 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Autre] Adjuvant PP | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
822.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 55 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Autre] Adjuvant PP | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 |