Câble de commande CF6 pour chaîne porte-câbles, avec blindage (Numéros de référence)

Câble de commande CF6 pour chaîne porte-câbles, avec blindage
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant
● Shielded

Application
● For indoor use, but may be used in outdoor environments at temperatures above 5°C
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, applications requiring fast movements, and indoor cranes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF6.05.09-0.5SQ-9-13

Référence pièce
CF6.05.09-0.5SQ-9-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Câble de terre Matériaux du corps d'isolation Rayon de courbure minimal en fonctionnement (course : inférieure à 10m)
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement (course : supérieure à 10m)
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

162.18 €

1 5 jours 10130.5912Couleur VJ (vert / jaune)[PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC81.69048394.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale 300/500V Blindage Tresse en cuivre étamé Propriétés Résistance à l'huile
Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Vert Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant PVC à faible adhésivité / faible résistance à l'huile
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 5 Accélération maximale(m/s2) 80
Course Jusqu'à 100m Autres normes ISO classe 2 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone
Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Vous vous trouvez sur la page de Câble de commande CF6 pour chaîne porte-câbles, avec blindage, le numéro d'article est le suivant: CF6.05.09-0.5SQ-9-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF6.05.09-0.5SQ-9-13.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CF6.02.04-0.25SQ-4-11
CF6.02.04-0.25SQ-4-12
CF6.02.04-0.25SQ-4-13
CF6.05.09-0.5SQ-9-14
CF6.05.09-0.5SQ-9-15
CF6.05.09-0.5SQ-9-16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Câble de terre Matériaux du corps d'isolation Rayon de courbure minimal en fonctionnement (course : inférieure à 10m)
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement (course : supérieure à 10m)
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

70.18 €

1 5 jours 10110.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

76.58 €

1 5 jours 10120.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

82.95 €

1 5 jours 10130.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

174.65 €

1 5 jours 10140.5912Couleur VJ (vert / jaune)[PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC81.69048394.4

187.14 €

1 5 jours 10150.5912Couleur VJ (vert / jaune)[PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC81.69048394.4

199.60 €

1 5 jours 10160.5912Couleur VJ (vert / jaune)[PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC81.69048394.4

Assistance technique